(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca hexagonal - tipo 2, acero/acero inoxidable, opciones de tratamiento superficial, 1/4" - 1 1/2", ingenio【1-150 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal - tipo 2, acero/acero inoxidable, opciones de tratamiento superficial, 1/4" - 1 1/2", ingenio
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero, acero inoxidable
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante, cromado, niquelado

Número de Parte
HNT2-ST-W1/2
HNT2-ST-W5/8
HNT2-STU-W1/2
HNT2-SUS-W1+1/2
HNT2-SUS-W1+1/4
HNT2-SUS-W1/2
HNT2-SUS-W1/4
HNT2-SUS-W3/4
HNT2-SUS-W3/8
HNT2-SUS-W5/8
HNT2-SUS-W5/16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Unidad de ventas Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles) Altura
(mm)

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Ninguno] TelaCaja / paquete1/2[Ninguno] Tela10

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Ninguno] TelaCaja / paquete5/8[Ninguno] Tela13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] AceroCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/2Cromado brillante10

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCaja / paquete1 1/2[Ninguno] Ninguno30

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoCaja / paquete1 1/4[Ninguno] Ninguno25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/2[Ninguno] Ninguno10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/4[Ninguno] Ninguno5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/4[Ninguno] Ninguno16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/8[Ninguno] Ninguno8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza5/8[Ninguno] Ninguno13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Ninguno] NingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza5/16[Ninguno] Ninguno6.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Whitworth Grueso Aplicación / función Estándar Tuerca hexagonal estándar Dos tipos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico