(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca hexagonal - tipo 1, acero inoxidable, M6 - M30, rosca izquierda, fina, maquinada【1-18 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal - tipo 1, acero inoxidable, M6 - M30, rosca izquierda, fina, maquinada
  • Descuento por volumen

El tornillo se corta en sentido contrario a las agujas del reloj y se utiliza en piezas rotativas de la máquina.

Número de Parte
HNTMC1-SUS-MSL6
HNTMC1-SUS-MSL8
HNTMC1-SUS-MSL10
HNTMC1-SUS-MSL14
HNTMC1-SUS-MSL16
HNTMC1-SUS-MSL18
HNTMC1-SUS-MSL20
HNTMC1-SUS-MSL22
HNTMC1-SUS-MSL30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

18 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrica fina (izquierda)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico