(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal - tipo 1, opciones de material, 1/8" - 1 1/4", maquinado, Whitworth【1-150 piezas por paquete】

Tuerca hexagonal - tipo 1, opciones de material, 1/8" - 1 1/4", maquinado, Whitworth
  • Descuento por volumen

· Tratamiento superficial: ninguno
· Tipo de cresta de hilo: UNC grueso grueso UNC
· Aplicación/Funcionalidad: Estándar
· Tuerca hexagonal modelo 1 estándar
· Materiales: acero inoxidable, titanio, latón
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.
· Hilo (pulgadas): 1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/8, 1 1/4, 3/16
· Altura (mm): 3, 4, 5, 6.5, 8, 9

Número de Parte
HNTMC1-BR-UNC1
HNTMC1-BR-UNC1/2
HNTMC1-BR-UNC1/4
HNTMC1-BR-UNC1/8
HNTMC1-BR-UNC3/4
HNTMC1-BR-UNC3/8
HNTMC1-BR-UNC3/16
HNTMC1-BR-UNC5/8
HNTMC1-BR-UNC5/16
HNTMC1-BR-UNC7/8
HNTMC1-BR-UNC7/16
HNTMC1-SUS-UNC1+1/4
HNTMC1-SUS-UNC1+1/8
HNTMC1-SUS-UNC1/8
HNTMC1-SUS-UNC3/4
HNTMC1-SUS-UNC7/16
HNTMC1-TI-UNC1/2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Unidad de ventas Nominal de hilo (pulgadas) Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] LatónBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] LatónBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] LatónBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] LatónBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] LatónBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] LatónBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] LatónBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] LatónBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza5/813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] LatónBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza5/166.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] LatónBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza7/818

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-[Latón] LatónCaja / paquete7/169
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1 1/425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1 1/822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidableBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza7/169
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10TitanioBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo UNC grueso unificado Aplicación / función Estándar
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tuerca hexagonal estándar Un tipo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico