(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

66 Nylon - Tuerca de seguridad

66 Nylon - Tuerca de seguridad
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca con brida
· Material: Poliamida
· Aplicación/función: deja de aflojar
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FNT-PI-M3
FNT-PI-M4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Altura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuerca Bridada Material Poliamida Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico