(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Con moleteado recto y cabeza chica, geometría cilíndrica.【200-250 piezas por paquete】

Perillas - Con moleteado recto y cabeza chica, geometría cilíndrica.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material de la sección de montaje: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: blanco trivalente
· Cuerpo principal, dimensión OD D (F): 17
· Cuerpo principal, dimensión de altura t (mm): 7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KNOBPWFNO3-ST3W-M6-21
KNOBPWFNO3-ST3W-M6-26
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de Montaje, Longitud L
(mm)

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1021

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1026

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Forma poligonal, tipo Heptágono Tipo de sección de montaje Rosca macho
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Sección de montaje, material Acero Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Blanco trivalente
Cuerpo principal, OD D(φ) 17 Fin roscado Ninguno Cuerpo principal, altura t(mm) 7
Sección de montaje, diámetro d(φ) M6 Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico