(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie de dientes, embrague de bobina estática

Serie de dientes, embrague de bobina estática
  • Descuento por volumen

· Función: Embrague
· Número de embragues: 1
· Aplicación ambiental: Estándar
· Estructura: Compacto
· Característica: Estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TO-2
TO-5
TO-10
TO-15
TO-20
TO-40
TO-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número máximo de rotación
(rpm)
Par nominal (rango)
(N · m)
Par nominal
(N · m)
Diámetro del eje d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73000.1~302012 (agujero)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

520030.1~605024 (hoyo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

450060.1~20010028 (hoyo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

380060.1~20015037 (hoyo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

330060.1~20020044 (agujero)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2800200.1~250040057 (Hoyo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2400200.1~250080067 (agujero)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Función Embrague Tipo Diente electromagnético Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Cantidad de embragues 1 Estructura Compacto Característica Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico