(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de dientes con rodamiento tipo embrague

Serie de dientes con rodamiento tipo embrague
  • Descuento por volumen

· Función: Embrague
· Número de embragues: 1
· Aplicación ambiental: Estándar
· Estructura: Compacto
· Característica: Estándar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TZ-6.3
TZ-10
TZ-25
TZ-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número máximo de rotación
(rpm)
Par nominal (rango)
(N · m)
Par nominal
(N · m)
Diámetro del eje d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

520060.1~2006325 (hoyo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

450060.1~20010030 (hoyo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3300200.1~250025040 (hoyo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2800200.1~250040050 (agujero)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Función Embrague Tipo Diente electromagnético Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Cantidad de embragues 1 Estructura Compacto Característica Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico