(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brazo serie Warner tipo unidad de freno

Brazo serie Warner tipo unidad de freno
  • Descuento por volumen

· Función: Freno
· Aplicación ambiental: Estándar
· Estructura: Estándar
· Característica: Estándar
· Escribe: Electromagnético de placa única

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AR400
AR500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Par nominal (rango)
(N · m)
Par nominal
(N · m)
Diámetro del eje d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.1~302818 (hoyo)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60.1~2007028 (hoyo)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Función Freno Tipo Electromagnética independiente Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Número máximo de rotación(rpm) 4000 Estructura del eje Mediante Estructura Estándar
Característica Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico