(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Alimentador de piezas compatibles: ME-08C, ME-14C, HME-08C, HME-14, LFB-02/04, HLFB-02 / 04C
· Corriente máxima A: 0.6
· Modo operativo amplitud constante: Detecta automáticamente la frecuencia natural del alimentador de piezas y del alimentador lineal y conduce a esa frecuencia.
· Autoajuste del modo operativo: Admite configuración digital de amplitud, manteniendo una amplitud fija a través de un sensor de detección de amplitud
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
C9-03VFTC
Alimentador de piezas aplicable | ME-08C, ME-14C, HME-08C, HME-14, LFB-02/04, HLFB-02 / 04C | Corriente máxima (A) | 0.6 | Modo operacional: amplitud constante | Detecta automáticamente la frecuencia natural del alimentador de piezas y el alimentador lineal y conduce a esa frecuencia |
---|---|---|---|---|---|
Modo operativo: autoajuste | Admite la configuración digital de amplitud, manteniendo una amplitud fija a través de un sensor de detección de amplitud |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C9-03VFTC de la serie Alimentador de piezas, serie C9 (controlador estándar de tipo variable de frecuencia, para alimentadores de piezas mini) Controlador de control digital, C9-03VFTC.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente