(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta Sello limpio Marrón TOMBO Número 1995 Union Gusset

Junta Sello limpio Marrón TOMBO Número 1995 Union Gusset
  • Descuento por volumen

Junta de grado estándar. Adecuado para uso con bridas de baja temperatura y válvulas y en equipos de baja temperatura.

[Características]
· Junta de grado estándar.
· Junta de apertura de gran diámetro. · Se puede fabricar un tamaño máximo de 3810 x 3810 mm (tamaño 9S) sin juntas.
· Adecuado para usar con bridas, válvulas y equipos de temperatura relativamente baja.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
T-1995-UN1.5T-6A
T-1995-UN1.5T-8A
T-1995-UN1.5T-10A
T-1995-UN1.5T-15A
T-1995-UN1.5T-20A
T-1995-UN1.5T-25A
T-1995-UN1.5T-32A
T-1995-UN1.5T-40A
T-1995-UN1.5T-50A
T-1995-UN1.5T-65A
T-1995-UN1.5T-80A
T-1995-UN1.5T-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal I.D.
(mm)
O.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

61318
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

81723
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

102128
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

152532
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

203139
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

253948
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

324757
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405464
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

506678
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

658296
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8096111
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100122141

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Junta de punzonado Material Hoja conjunta de NA (sin asbesto) Espesor(mm) 1.5
Detalles del material NBR, fibra de aramida, agente aglutinante inorgánico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico