(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alimentador lineal - aislamiento de vibraciones de ballestas, serie LFB

Alimentador lineal - aislamiento de vibraciones de ballestas, serie LFB
  • Descuento por volumen

· Ancho del tirador MAX (mm): 50
· Método: Tipo antivibración de ballesta
· Controlador compatible: C10-1VFEF
· Tensión nominal (v): 200

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LFB-300
LFB-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Shooter Full Length MAX
(mm)
Shooter Mass MAX
(Kg)
Corriente nominal
(A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3000.4~1.00.04
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4000.8~2.00.08

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho del tirador MAX(mm) 50 Método Tipo antivibraciones de ballesta Controlador aplicable C10-1VFEF
Tensión nominal(V) 200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico