(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con placa fija de aleación de aluminio, rueda doble de poliamida, clase PA 600X-PA (Cargas muy pesadas).

Ruedas - Con placa fija de aleación de aluminio, rueda doble de poliamida, clase PA 600X-PA (Cargas muy pesadas).
  • Descuento por volumen

· Dimensión del ancho de la rueda B (mm): 54
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Fundición a presión de aleación de aluminio. (ADC12)
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Categoría de carga: Carga ultra pesada
· Material de las ruedas: Poliuretano

Número de Parte
607X-PA
609X-PA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

485.01~750.005881507878100100100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

750.01~7842209090110110150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Ruedas dobles Tope Ninguno Material de la rueda Poliuretano (Adipreno R)
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistente al calor Material del cuerpo Aleación de aluminio fundido a presión (ADC12) Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Ancho de rueda W(mm) 54 Categoría de carga Carga Ultra Pesada Rodamiento de rodillos Disponible
Diámetro del orificio de montaje d(mm) 10.5 Grosor del asiento de montaje t(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico