(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Suplemento para bases de separador y separador (ranura simple), tipo laminado de superficie final【10 piezas por paquete】

Suplemento para bases de separador y separador (ranura simple), tipo laminado de superficie final
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· Espesor de la placa T (mm): 1.0 (0,1 × 10 hojas)
· Unidad de venta: 10 hojas en 1 juego

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSL43
MSL48
MSL53
MSL68
MSL83
MSL98
MSL118
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Altura H
(mm)
Ancho de ranura G
(mm)
Profundidad del espacio b
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1043431222

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1048481424

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1053531427

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1068681634

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1083832042

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1098982549

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

101181183059

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Espesor de placa T(mm) 1.0 (0.1X10 hojas) Unidad de ventas 10 hojas en 1 juego

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico