(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubería - poliuretano, espiral, accesorios BSPP hembra, serie TUNA

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TUNA-3
TUNA-5
TUNA-7
TUNA-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(m)
Rango de operación
(m)
Longitud de la bobina
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.7821804​9​8​9​9​9​9​3​5​1​4​2​2279-5744190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144004​9​8​9​9​9​9​3​5​1​4​3​9279-5752280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2366304989999351446279-5761370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.488004989999351453279-5779460

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material Uretano Color Azul
OD [Distinción] ~8 Fluido Aplicable Aire O.D. D(Ø) 8
ID [Distinción] ~5 ID d(Ø) 5 Número de agujeros(por pieza) 1
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar / Resistente a la abrasión Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60
Presión operacional(MPa) 0.8 Diámetro de la bobina(mm) 42 Accesorio Pezón R1/4 × R1/4
Junta de conexión Rosca hembra G1/4, rosca hembra universal G1/4 Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico