(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De fenol con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie 100HB-P (Cargas pesadas).

Ruedas - De fenol con placa giratoria de acero laminado en frío, sin freno, serie 100HB-P (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Fenol
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda especial de resina sintética con rodamientos de rodillos de servicio pesado tipo camión 100HB-P (rueda de embalaje), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
104ZH-P
105HB-P
106HB-P
107HB-P
108HB-P
109HB-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Radio de giro r
(mm)
Rodamiento de rodillos Diámetro del orificio de montaje d
(mm)
Grosor del asiento de montaje t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00156.86850506464502851Ninguno6.52.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00225.49271719090653856Disponible10.53.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00235.210671719090753862Disponible10.53.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00254.8130717190901003873Disponible10.53.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

320.01~485.00343165909011011013042106Disponible10.54
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

320.01~485.00441187909011011015045116Disponible10.54

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Resina de fenol
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío (SPCC) Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico