(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De acero laminado en frío con placa fija del mismo material, sin freno, clase estándar, serie 600-FE.

Ruedas - De acero laminado en frío con placa fija del mismo material, sin freno, clase estándar, serie 600-FE.
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda de acero de tipo fijo estándar clase 600-FE (rueda de embalaje), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
602-FE
603-FE
605-FE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje de la rueda H
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P1
(mm)
Dimensión (longitud) L2
(mm)
Dimensión (Ancho) L1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda W
(mm)
Grosor del asiento de montaje t
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

35.01~80.0078.455Agujeros redondos (dos agujeros)43-551940172
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.009866Agujeros redondos (dos agujeros)48-602351202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.0014780Agujero circular7036855163242.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Placa de acero laminado en frío (SPCC)
Características de la rueda Resistente a la abrasión Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío (SPCC) Diámetro del orificio de montaje d(mm) 6.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico