(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de cierre para manómetro

Válvula de cierre para manómetro
  • Descuento por volumen

El manómetro se puede reemplazar cuando está dañado sin tener que detener todo el dispositivo. También puede prolongar la vida útil del manómetro al mantener la válvula cerrada y solo abrirla cuando se realiza la detección de presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GV-G22

 
Número de Parte
GV-G22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aceite Forma del cuerpo principal Recto Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de suministro, nominal de hilo de plomería 1/4B(8A) Rango de presión de operación(MPa) ::21
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo Lado de control, tipo de conexión Rc
Lado de control, rosca de plomería nominal 1/4B(8A) Longitud L(mm) 45 Altura H(mm) 84~86
Diámetro del mango D 56

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GV-G22 de la serie Válvula de cierre para manómetro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico