(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de parada Aguja Válvula de parada Serie VN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VN-4D-S
VN-4PSW-S
VN-4RF-S
VN-6D-S
VN-6MD-S
VN-6PSW-S
VN-6RF-S
VN-8D-S
VN-8MD-S
VN-8PSW-S
VN-8RF-S
VN-10MD-S
VN-12MD-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, tipo de conexión Lado de control, rosca de plomería nominal Diámetro de conexión
(mm)
Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK-Conexión Bl-LOK-6.35-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Tipo de soldadura de casquillo] Soldadura de zócalo-[Tipo de soldadura de casquillo] Soldadura de zócalo--1/4B
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc1/4[Rc (R)] Rc1/4--
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK-Conexión Bl-LOK-9.53-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK-Conexión Bl-LOK-6-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Tipo de soldadura de casquillo] Soldadura de zócalo-[Tipo de soldadura de casquillo] Soldadura de zócalo--3/8B
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc3/8[Rc (R)] Rc3/8--
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK-Conexión Bl-LOK-12.7-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK-Conexión Bl-LOK-8-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Tipo de soldadura de casquillo] Soldadura de zócalo-[Tipo de soldadura de casquillo] Soldadura de zócalo--1/2B
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Rc (R)] Rc1/2[Rc (R)] Rc1/2--
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK-Conexión Bl-LOK-10-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Conexión Bl-LOK-Conexión Bl-LOK-12-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::230
Rango de presión de operación(MPa) ::24.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico