(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador: latón, accesorio de mordida, BSPT macho, tipo B, serie KC

Adaptador: latón, accesorio de mordida, BSPT macho, tipo B, serie KC
  • Descuento por volumen

Un accesorio para tuberías de alta presión de hasta medio diámetro cuando se usa dentro de presiones hidráulicas generales. Para caminos de tuberías hidráulicas sujetos a presión de impacto y vibración.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KC4-R1/8-B
KC6-R1/4-B
KC6-R1/8-B
KC8-R1/4-B
KC8-R1/8-B
KC10-R1/4-B
KC10-R3/8-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41/8B(6A)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

81/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

81/8B(6A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Fluido Aplicable Aceite Presión máxima de funcionamiento 14 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior
Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material del tubo Cobre
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico