(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador - latón, mordida, macho BSPT, serie KC

Adaptador - latón, mordida, macho BSPT, serie KC
  • Descuento por volumen

Tubería hidráulica de alta presión (13.7 MPa ~) para usar con aberturas de tamaño medio para presión hidráulica general. Úselo con tuberías con una presión de funcionamiento máxima de 3.5 MPa o menos, sin golpes ni vibraciones, como tuberías de lubricante, grasa o neumática.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KC4-R1/8-B-1
KC6-R1/8-B-1
KC8-R1/4-B-1
KC8-R1/8-B-1
KC10-R1/4-B-1
KC12-R1/4-B-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

41/8B(6A)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

81/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

81/8B(6A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)10
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

121/4B(8A)12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Fluido Aplicable Aceite Presión máxima de funcionamiento 7 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::150°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior
Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material del tubo Cobre
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico