(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codos de 90° - latón, mordida, tipo B-1, serie KL

Codos de 90° - latón, mordida, tipo B-1, serie KL
  • Descuento por volumen

Un accesorio para tuberías de alta presión de diámetro medio, que funciona bajo presión hidráulica general. Use con presiones operativas máximas de 3.5 MPa o menos sin aplicar golpes o vibraciones, como lubricantes, grasas o tuberías neumáticas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KL10-B-1

Número de Parte
KL10-B-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Fluido Aplicable Aceite Presión máxima de funcionamiento 7 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::150°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Codo
Rosca 1(mm) 10 Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material del tubo Cobre
Tubo aplicable OD 1(mm) 10 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KL10-B-1 de la serie Codos de 90° - latón, mordida, tipo B-1, serie KL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico