(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector recto - Pasamuros, alta presión, mordida, hembra BSPT, serie KSS

Conector recto - Pasamuros, alta presión, mordida, hembra BSPT, serie KSS
  • Descuento por volumen

Adecuado para tuberías de alta presión de hasta un diámetro medio de presión hidráulica general (13.7 MPa ~). El mecanizado de tornillos, la soldadura, el abocinado y la soldadura fuerte no son necesarios, y también se admite la flexión de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KSS22-060E

Número de Parte
KSS22-060E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Presión máxima de funcionamiento 31 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior
Rosca 1(mm) 22 Tipo de rosca de conexión Rc Tipos Adecuado
Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero
Material del tubo Acero Tema Nominal 3/4B(20A) Tubo aplicable OD 1(mm) 22
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa Tuerca M30X1.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KSS22-060E de la serie Conector recto - Pasamuros, alta presión, mordida, hembra BSPT, serie KSS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico