(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo - largo, 90°, alta presión, mordida, macho BSPT, serie KLL

Codo - largo, 90°, alta presión, mordida, macho BSPT, serie KLL
  • Descuento por volumen

Adecuado para tuberías de alta presión de hasta un diámetro medio de presión hidráulica general (13.7 MPa ~). El mecanizado de tornillos, la soldadura, el abocinado y la soldadura fuerte no son necesarios, y también se admite la flexión de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KLL08-020E
KLL10-020E
KLL12-030E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - MPa81/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa101/4B(8A)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa123/8B(10A)12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C
Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Codo Tipo de rosca de conexión R
Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico