(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uniones - alta presión, mordida, serie KUA

Uniones - alta presión, mordida, serie KUA
  • Descuento por volumen

[Características]
- Accesorio para tuberías de alta presión de hasta un diámetro medio, trabaja con presiones hidráulicas generales (13.7 MPa ~).<r> El maquinado de tornillos, la soldadura, el abocinado y la soldadura fuerte no son necesarios, y también se admite la flexión de tubos.</r>

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KUA06-000E
KUA10-000E
KUA12-000E
KUA15-000E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento Rosca 1
(mm)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - MPa66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa1212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa1515

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Unión Tipos Adecuado
Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero
Material del tubo Acero Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico