(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sello: alta presión, mordida, serie KP

Sello: alta presión, mordida, serie KP
  • Descuento por volumen

Un accesorio para tuberías de alta presión de hasta un diámetro medio para presiones hidráulicas generales (13.7 MPa ~). La flexión de tuberías también es posible sin necesidad de mecanizado de tornillos, soldadura, abocardado o soldadura fuerte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KP-C-01
KP-C-02
KP-C-03
KP-C-05
KP-C-06
KP-C-07
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo aplicable Diámetro interno del sello unido
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

G1/89.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/413.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/816.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/426.6
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

G133.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1 1/442.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Junta de estanqueidad Material (componentes relacionados) Material de goma: NBR, anillos de metal: SPCC (chapa de acero laminado en frío)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico