(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector recto - alta presión, mordida, asiento macho abocinado a 30°, BSPP macho, serie KUC

Conector recto - alta presión, mordida, asiento macho abocinado a 30°, BSPP macho, serie KUC
  • Descuento por volumen

Adecuado para tuberías de alta presión de hasta un diámetro medio de presión hidráulica general (13.7 MPa ~). El mecanizado de tornillos, la soldadura, el abocinado y la soldadura fuerte no son necesarios, y también se admite la flexión de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KUC12-030E

Número de Parte
KUC12-030E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Presión máxima de funcionamiento 40 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior
Rosca 1(mm) 12 Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero
Tema Nominal 3/8B(10A) Tubo aplicable OD 1(mm) 12 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KUC12-030E de la serie Conector recto - alta presión, mordida, asiento macho abocinado a 30°, BSPP macho, serie KUC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico