(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca - alta presión, mordida, serie KKN

Tuerca - alta presión, mordida, serie KKN
  • Descuento por volumen

Adecuado para tuberías de alta presión de hasta un diámetro medio de presión hidráulica general (13.7 MPa ~). El mecanizado de tornillos, la soldadura, el abocinado y la soldadura fuerte no son necesarios, y también se admite la flexión de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KKN04-000N
KKN06-000E
KKN08-000E
KKN10-000E
KKN11-000N
KKN12-000E
KKN13-000N
KKN15-000E
KKN16-000E
KKN17-000N
KKN18-000E
KKN20-000E
KKN22-000E
KKN25-000E
KKN27-000N
KKN28-000E
KKN30-000E
KKN34-000N
KKN35-000E
KKN38-000N
KKN40-000N
KKN42-000N
KKN43-000N
KKN48-000N
KKN50-000N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal (partes relacionadas) Nominal A (partes relacionadas) Nominal B (partes relacionadas) Nominal (partes relacionadas)
(mm)
Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10X1.25--44
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12X1.5--66
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

14X1.5--88
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

16X1.5--1010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

16X1.561/8-10.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

18X1.5--1212
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20X1.581/4-13.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

22X1.5--1515
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

24X1.5--1616
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

26X1.5103/8-17.3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

26X1.5--1818
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

28X1.5--2020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

30X1.5--2222
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

35X1.5--2525
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

38X1.5203/4-27.2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

38X1.5--2828
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40X1.5--3030
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

45X1.5251-34
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

45X1.5--3535
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

48X1.5--3838
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

52X2--4040
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

52X2--4242
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

56X2321 1/4-42.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

64X2401 1/2-48.6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

64X2--5050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Tuerca Material (componentes relacionados) Acero al carbón
Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Aceite Tipo de tornillo de montaje (partes relacionadas) M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico