(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Te de alta presión, mordida, macho BSPT, serie KTK

Te de alta presión, mordida, macho BSPT, serie KTK
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Junta para tuberías de alta presión de calibre medio hasta aplicaciones hidráulicas generales (hasta 13.7 MPa).
· No es necesario mecanizar tornillos, soldar, abocinar ni soldar. La flexión de tuberías también es compatible.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KTK06-020E
KTK08-010E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(mm)
Tema Nominal Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

61/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

81/8B(6A)8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Presión máxima de funcionamiento 50 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Tee
Tipo de rosca de conexión R Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero
Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico