(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tees - alta presión, mordida, serie KTA

Tees - alta presión, mordida, serie KTA
  • Descuento por volumen

Un accesorio para tuberías de alta presión de hasta diámetro medio, que trabaja con presiones hidráulicas generales (13.7 MPa ~). No es necesario mecanizar tornillos, soldar, abocinar ni soldar; Las tuberías también se pueden doblar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KTA06-000E
KTA08-000E
KTA10-000E
KTA12-000E
KTA15-000E
KTA16-000E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento Rosca 1
(mm)
Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - MPa66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - MPa88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa1212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa1515
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

31 - MPa1616

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Tee Tipos Adecuado
Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero
Material del tubo Acero Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico