(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Uniones - válvula antirretorno, alta presión, mordida, serie KZU

Uniones - válvula antirretorno, alta presión, mordida, serie KZU
  • Descuento por volumen

Un accesorio para tuberías de alta presión de hasta diámetro medio para presión hidráulica general (13.7 MPa ~). La flexión de tuberías también es posible sin la necesidad de mecanizado de tornillos, soldadura, abocinado y soldadura fuerte.

[Caracteristicas]
· Los accesorios de verificación de tipo sin llama con funciones de verificación incorporadas muestran las siguientes características.
· Ligero y compacto gracias a su estructura integrada sin sello sin conexiones de tornillo innecesarias.
▪ Debido a que las conexiones de la tubería no están abocinadas, no se requiere mecanizado de tornillos, soldadura y abocardado al realizar la tubería. Por lo tanto, las horas hombre y los costos se redujeron drásticamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KZU20-050E

Número de Parte
KZU20-050E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Presión máxima de funcionamiento 31 - MPa
Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in Forma de conexión Unión
Rosca 1(mm) 20 Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general) Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño métrico de tubo de acero Material del tubo Acero
Tubo aplicable OD 1(mm) 20 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa Presión de ruptura(MPa) 0.05

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KZU20-050E de la serie Uniones - válvula antirretorno, alta presión, mordida, serie KZU.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico