(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguito: alta presión, ajuste de mordida, serie KK

Manguito: alta presión, ajuste de mordida, serie KK
  • Descuento por volumen

Accesorio para tuberías de alta presión de hasta un diámetro medio de presión hidráulica general (13.7 MPa ~). El maquinado de tornillos, la soldadura, el abocinado y la soldadura fuerte no son necesarios, y también se admite la flexión de tubos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KKO04-000N
KKO06-000E
KKO08-000E
KKO10-000E
KKO11-000N
KKO12-000E
KKO13-000N
KKO15-000E
KKO16-000E
KKO17-000N
KKO18-000E
KKO20-000E
KKO21-000N
KKO22-000E
KKO25-000E
KKO27-000N
KKO28-000E
KKO30-000E
KKO34-000N
KKO35-000E
KKO38-000N
KKO40-000N
KKO42-000N
KKO48-000N
KKO50-000N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal A (partes relacionadas) Nominal B (partes relacionadas) Nominal (partes relacionadas)
(mm)
Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

--44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--1010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

61/8-10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--1212
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

81/4-13.8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

--1515
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

--1616
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8-17.3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

--1818
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

--2020
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

151/2-21.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

--2222
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

--2525
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

203/4-27.2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

--2828
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

--3030
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

251-34
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

--3535
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

--3838
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

--4040
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

--4242
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

401 1/2-48.6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

--5050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Manga Material (componentes relacionados) Acero al carbón
Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico