(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector recto - alta presión, mordida, macho BSPT, serie KCT

Conector recto - alta presión, mordida, macho BSPT, serie KCT
  • Descuento por volumen

No es necesario maquinar tornillos, soldar, abocinar ni soldar; Las tuberías también se pueden doblar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KCT04-010N
KCT06-010E
KCT06-020E
KCT06-030E
KCT08-010E
KCT08-020E
KCT08-030E
KCT10-010E
KCT10-020E
KCT10-030E
KCT10-040E
KCT11-020N
KCT12-020E
KCT12-030E
KCT12-040E
KCT13-020N
KCT15-030E
KCT16-030E
KCT16-040E
KCT20-060E
KCT27-060N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento Rosca 1
(pulgada)
Rosca 1
(mm)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tema Nominal Nominal A 1 Tubo aplicable OD 1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - MPa-4Tamaño métrico de tubo de acero1/8B(6A)-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - MPa-6Tamaño métrico de tubo de acero1/8B(6A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - MPa-6Tamaño métrico de tubo de acero1/4B(8A)-6
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

50 - MPa-6Tamaño métrico de tubo de acero3/8B(10A)-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - MPa-8Tamaño métrico de tubo de acero1/8B(6A)-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - MPa-8Tamaño métrico de tubo de acero1/4B(8A)-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 - MPa-8Tamaño métrico de tubo de acero3/8B(10A)-8
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

40 - MPa-10Tamaño métrico de tubo de acero1/8B(6A)-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa-10Tamaño métrico de tubo de acero1/4B(8A)-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa-10Tamaño métrico de tubo de acero3/8B(10A)-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa-10Tamaño métrico de tubo de acero1/2B(15A)-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa1/8-Tubería de acero tamaño JIS1/4B(8A)610.50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa-12Tamaño métrico de tubo de acero1/4B(8A)-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa-12Tamaño métrico de tubo de acero3/8B(10A)-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa-12Tamaño métrico de tubo de acero1/2B(15A)-12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa1/4-Tubería de acero tamaño JIS1/4B(8A)813.80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 - MPa-15Tamaño métrico de tubo de acero3/8B(10A)-15
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

31 - MPa-16Tamaño métrico de tubo de acero3/8B(10A)-16
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

31 - MPa-16Tamaño métrico de tubo de acero1/2B(15A)-16
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

31 - MPa-20Tamaño métrico de tubo de acero3/4B(20A)-20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31 - MPa3/4-Tubería de acero tamaño JIS3/4B(20A)2027.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Fluido Aplicable Aceite Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C
Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior Tipo de rosca de conexión R
Tipos Adecuado Tipo de montaje Tipo de mordida Tipo de tubería aplicable Tubo de acero (general)
Material del tubo Acero Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico