(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de purga de aire, racor mordaz, serie KAP

Válvula de purga de aire, racor mordaz, serie KAP
  • Descuento por volumen

Adecuado para tuberías de alta presión de hasta un diámetro medio de presión hidráulica general (13.7 MPa ~). El mecanizado de tornillos, la soldadura, el abocinado y la soldadura fuerte no son necesarios, y también se admite la flexión de tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KAP08-000E

Número de Parte
KAP08-000E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Válvula de purga de aire Material (componentes relacionados) Acero al carbón
Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Aceite Nominal (partes relacionadas)(mm) 8 Tubo OD aplicable (partes relacionadas)(mm) 8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KAP08-000E de la serie Válvula de purga de aire, racor mordaz, serie KAP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico