(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de acero inoxidable para tubo de plástico, conector macho EPCT

Racor de acero inoxidable para tubo de plástico, conector macho EPCT
  • Descuento por volumen

Este accesorio ha sido desarrollado para su uso con tubos de resina.

[Caracteristicas]
· Simple, preciso, confiable, limpio.
· Estructura simple (cuerpo principal apropiado y dos tuercas de montaje).
· Cualquier persona puede establecer una conexión firme (sin error de apriete).
· Apretar en exceso es imposible.
· El tubo no se rayará.
· La torsión del tubo debido al apriete se minimiza.
· Alta resistencia a la corrosión (todos los componentes estructurales del accesorio están hechos de SUS 316).
· También se puede proporcionar un producto sin aceite gracias al lavado con agua ultrapura y al envasado realizado en una sala limpia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EPCT6X4-R2SS
EPCT6X4-R4SS
EPCT10X8-R8SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Nominal de hilo Longitud L
(mm)
ID de manguera aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/827.04.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/431.04.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/239.58.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adecuado Material Acero inoxidable Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas
Tipos de conexión Tornillo⇔ Dirección de la tubería Tipos de conexión, tornillo, dirección del tubo Unión recta Material de tubería aplicable Polietileno
Tipos de tornillo de conexión R Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -65::260

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico