(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de acero inoxidable para tubo de resina Codo macho EPLN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EPLN8X6-R2SS

Número de Parte
EPLN8X6-R2SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adecuado Material Acero inoxidable Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas
Tipos de conexión Tornillo⇔ Dirección de la tubería Tipos de conexión, tornillo, dirección del tubo Codo 90 ° Material de tubería aplicable Polietileno
Tubo aplicable OD(φ) 8 Tipos de tornillo de conexión R Nominal de hilo 1/8
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -65::260 Longitud L(mm) 21.5 ID de manguera aplicable(φ) 6.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EPLN8X6-R2SS de la serie Racor de acero inoxidable para tubo de resina Codo macho EPLN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico