(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racor de tubería de alta presión Tipo de rosca Racor de tubería SSS Macho Hembra Hembra Tipo A

Racor de tubería de alta presión Tipo de rosca Racor de tubería SSS Macho Hembra Hembra Tipo A
  • Descuento por volumen

Para tuberías de media y alta presión con presión hidráulica de uso general. Soporta tuberías programadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSS02-020J
SSS03-030J
SSS04-040J
SSS06-060J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Enchufes hembra-macho
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc Fluido Aplicable Aceite
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico