(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tubería de alta presión, accesorios de tubería tipo tornillo, reductor SRC

Accesorios de tubería de alta presión, accesorios de tubería tipo tornillo, reductor SRC
  • Descuento por volumen

Racor para tuberías de media y alta presión para presión hidráulica general. Aplicable para programar tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRC03-020F
SRC04-030F
SRC08-060F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Enchufe
Rosca de conexión tipo M1 Rc Rosca de conexión tipo M2 Rc Fluido Aplicable Aceite
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico