(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Instalación de tuberías de alta presión, SLB 45 °, codo

Instalación de tuberías de alta presión, SLB 45 °, codo
  • Descuento por volumen

Para tuberías de media y alta presión con presión hidráulica de uso general. Soporta tuberías programadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SLB02-000F
SLB03-000F
SLB04-000F
SLB06-000F
SLB08-000F
SLB10-000F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1 1/4B(32A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbón Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Codo de 45 °
Rosca de conexión tipo M1 Rc Fluido Aplicable Aceite Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico