(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conexión de tubo de doble virola Unión de diámetro desigual MDUR

Conexión de tubo de doble virola Unión de diámetro desigual MDUR
  • Descuento por volumen

La unión de diámetro desigual de accesorios de tubo de doble virola es MDUR hecha por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MDUR6M-4SS

Número de Parte
MDUR6M-4SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros Tipo de conexión: tubo de diámetro desigual Unión recta Material del tubo Acero inoxidable
Tubo aplicable OD(φ) 6 Tubo OD aplicable (en el caso de diferentes diámetros)(φ) 1/4 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600
Longitud L(mm) 42.3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MDUR6M-4SS de la serie Conexión de tubo de doble virola Unión de diámetro desigual MDUR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico