(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unión de tubo de doble virola Unión de diámetro desigual DUR

Unión de tubo de doble virola Unión de diámetro desigual DUR
  • Descuento por volumen

La unión de diámetro desigual de accesorios de tubo de doble férula está fabricada por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DUR6-4SS
DUR12-8SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Tubo OD aplicable (en el caso de diferentes diámetros)
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81/443.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/41/253.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros Tipo de conexión: tubo de diámetro desigual Unión recta Material del tubo Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico