(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Modelo de doble férula Unión de tubo Partición Unión DSU

Modelo de doble férula Unión de tubo Partición Unión DSU
  • Descuento por volumen

La unión de partición de accesorios de tubo de doble férula es DSU hecha por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DSU4SS
DSU6SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/458.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/862.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Uniones de partición Material del tubo Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico