(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de tubo de doble virola, Union Cross DXA

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DXA2SS
DXA4SS
DXA5SS
DXA6SS
DXA8SS
DXA12SS
DXA16SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1/822.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1/427.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5/1629.9
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3/830.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1/235.3
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

3/438.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

145.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Material del tubo Acero inoxidable Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico