(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Modelo de doble virola Codo de unión Codo de unión DLA

Modelo de doble virola Codo de unión Codo de unión DLA
  • Descuento por volumen

El codo de unión de accesorios de tubo de doble férula DLA fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DLA4SS
DLA6SS
DLA12SS
DLA16SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/427.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/830.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3/438.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

145.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Codos de unión Material del tubo Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico