(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unión de montaje de tubo modelo doble férula MDUA

Unión de montaje de tubo modelo doble férula MDUA
  • Descuento por volumen

Adaptador de tubo de doble virola, unión MDUA hecha por Ihara Science, una compañía con un historial probado en el campo.
· Material: Acero inoxidable.
· Para uso con agua, aire, vapor, productos químicos y aceite.
· Material del tubo aplicable: acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MDUA6MSS
MDUA8MSS
MDUA10MSS
MDUA16MSS
MDUA20MSS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

642.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

844.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1047.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1653.9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2056.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Unión recta Material del tubo Acero inoxidable
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico