(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Modelo de doble virola Conexión de tubo Hembra Run Tee MDTF

Modelo de doble virola Conexión de tubo Hembra Run Tee MDTF
  • Descuento por volumen

La camiseta de corrida hembra de accesorios de tubo de doble virola es MDTF hecha por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MDTF4M-R2SS
MDTF4M-R4SS
MDTF6M-R2SS
MDTF6M-R4SS
MDTF6M-R6SS
MDTF6M-R8SS
MDTF8M-R2SS
MDTF8M-R6SS
MDTF8M-R8SS
MDTF10M-R4SS
MDTF10M-R6SS
MDTF10M-R8SS
MDTF12M-8SS
MDTF12M-R4SS
MDTF12M-R6SS
MDTF12M-R8SS
MDTF12M-R12SS
MDTF15M-R6SS
MDTF15M-R8SS
MDTF15M-R12SS
MDTF16M-R6SS
MDTF16M-R8SS
MDTF16M-R12SS
MDTF18M-R8SS
MDTF18M-R12SS
MDTF20M-R8SS
MDTF20M-R12SS
MDTF22M-R12SS
MDTF22M-R16SS
MDTF25M-R12SS
MDTF25M-R16SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Tipo de rosca de conexión Tema Nominal Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4Rc1/827.8
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4Rc1/429.2
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6Rc1/8-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6Rc1/4-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6Rc3/8-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

6Rc1/2-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8Rc1/8-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8Rc3/8-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

8Rc1/2-
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Rc1/432.8
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Rc3/834.0
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10Rc1/235.8
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12NPT1/238.2
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12Rc1/437.2
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12Rc3/837.2
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12Rc1/238.2
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

12Rc3/438.2
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

15Rc3/838.0
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

15Rc1/238.0
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

15Rc3/442.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

16Rc3/838.2
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

16Rc1/238.2
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

16Rc3/442.7
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

18Rc1/238.2
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

18Rc3/442.7
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

20Rc1/242.7
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

20Rc3/442.7
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

22Rc3/442.7
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

22Rc142.7
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

25Rc3/448.5
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

25Rc148.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Rama de tubería Material del tubo Acero inoxidable Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico