(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Modelo de doble virola Conexión de tubo Hembra Rama Tee MDTH

Modelo de doble virola Conexión de tubo Hembra Rama Tee MDTH
  • Descuento por volumen

La camiseta de rama hembra de accesorios de tubo de doble virola es MDTH hecha por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MDTH18M-R8SS

Número de Parte
MDTH18M-R8SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Rama de tubería Material del tubo Acero inoxidable Tubo aplicable OD(φ) 18
Tipo de rosca de conexión Rc Tema Nominal 1/2 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600
Longitud L(mm) 38.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MDTH18M-R8SS de la serie Modelo de doble virola Conexión de tubo Hembra Rama Tee MDTH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico