(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de puerto de montaje de tubo de doble virola DPC

Conector de puerto de montaje de tubo de doble virola DPC
  • Descuento por volumen

El conector de puerto de accesorios de tubo de doble férula es DPC fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DPC12-12SS

Número de Parte
DPC12-12SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de componente relacionado Conector de puerto Material del tubo Acero inoxidable Tubo aplicable OD(φ) 3/4
Tubo OD aplicable (en el caso de diferentes diámetros)(φ) 3/4 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600 Longitud L(mm) 45.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico