(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Doble férula Tipo de montaje de tubo Férula delantera DOF

Doble férula Tipo de montaje de tubo Férula delantera DOF
  • Descuento por volumen

La virola delantera de accesorios de tubo de doble férula está fabricada en DOF por Ihara Science, que cuenta con un historial comprobado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DOF2MSS
DOF2SS
DOF3MSS
DOF3SS
DOF4MSS
DOF4SS
DOF5SS
DOF6MSS
DOF6SS
DOF10MSS
DOF10SS
DOF12MSS
DOF12SS
DOF14SS
DOF15MSS
DOF16MSS
DOF18MSS
DOF20MSS
DOF22MSS
DOF25MSS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/16
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5/16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de componente relacionado Férula delantera Material del tubo Acero inoxidable Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico