(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Doble férula Tipo de montaje de tubo Férula posterior DOB (pulgadas)

Doble férula Tipo de montaje de tubo Férula posterior DOB (pulgadas)
  • Descuento por volumen

Conexión de tubo de doble virola, DOB de virola posterior (pulg.) Fabricado por Ihara Science, una empresa con un historial probado en el campo.
· Material: Acero inoxidable.
· Para uso con agua, aire, vapor, productos químicos y aceite.
· Material del tubo aplicable: acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DOB1SS
DOB2SS
DOB3SS
DOB4SS
DOB5SS
DOB6SS
DOB10SS
DOB12SS
DOB14SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/16
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/16
1 Pieza(s)Disponible

24 Días o más

1/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5/16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de componente relacionado Virola trasera Material del tubo Acero inoxidable Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico