(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador macho de montaje de tubo de doble virola MDHA

Adaptador macho de montaje de tubo de doble virola MDHA
  • Descuento por volumen

El adaptador macho de accesorios de tubo de doble férula es MDHA fabricado por Ihara Science, que cuenta con un historial probado en accesorios de alta presión que exigen alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos aplicables: agua, aire, vapor, gas, productos químicos y petróleo.
· Materiales de tubo aplicables: acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MDHA6M-R4SS
MDHA12M-R8SS
MDHA12M-R12SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD
(φ)
Tema Nominal Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

61/436.5
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

121/249.8
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

123/453.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Gas / Químico / Aceite
Tipo de componente relacionado Adaptador macho Material del tubo Acero inoxidable Tipo de rosca de conexión R
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico